ファクトリーサプライ用品技術窓口

先割れフロアほうき

通常単価(税別)
1,266円
税込単価
1,393円
通常出荷日:1日目

【特長】・髪の毛・砂ホコリもきれいに掃ける先割れ加工の穂【用途】・室内・土足フロアの掃き掃除に【材質】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • ほうきタイプ
    長ぼうき
  • JANコード
    4970190270865
  • トラスココード
    526-0860
  • 長さ(mm)
    1270
  • 幅(mm)
    300
  • 質量(g)
    358
  • 材質1
    穂:塩化ビニル樹脂・ポリスチレン
  • 材質2
    ヘッド・クシ:ポリプロピレン
  • 材質3
    柄:樹脂被覆鋼管

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

270865
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

270865の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
長ぼうき
JANコード
4970190270865
トラスココード
526-0860
長さ(mm)
1270
幅(mm)
300
質量(g)
358
材質1
穂:塩化ビニル樹脂・ポリスチレン
材質2
ヘッド・クシ:ポリプロピレン
材質3
柄:樹脂被覆鋼管

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
270865
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,266円
( 1,393円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・髪の毛・砂ホコリもきれいに掃ける先割れ加工の穂
【用途】
・室内・土足フロアの掃き掃除に
【材質】
・穂:塩化ビニル樹脂・ポリスチレン
・ヘッド・クシ:ポリプロピレン
・柄:樹脂被覆鋼管

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先割れフロアほうきの型番270865のページです。 型番270865に関する仕様情報を記載しております。
先割れフロアほうきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先割れフロアほうき
座敷ほうき
黒シダほうき長柄
エントランスほうき
赤シダビッグほうき
自在ほうき木柄
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格1,266円1,445円1,692円1,053円1,593円1,801円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきほうき
ほうきタイプ長ぼうきその他長ぼうき長ぼうき長ぼうき自在ぼうき
JANコード497019027086549701901233834970190210984497019027079749701902312554970190290023
トラスココード526-0860424-6267424-6296424-6294526-0835412-1443
長さ(mm)1270760約1250約125013001230
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました