ファクトリーサプライ用品技術窓口

自在ほうき木柄

通常単価(税別)
1,801円
税込単価
1,981円
通常出荷日:1日目

【特長】・ホコリが舞い上がりにくく細かいホコリも残さず掃き取る・握っても冷たくない木柄タイプ【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • ほうきタイプ
    自在ぼうき
  • JANコード
    4970190290023
  • トラスココード
    412-1443
  • 長さ(mm)
    1230
  • 幅(mm)
    450
  • 質量(g)
    540
  • 材質1
    ブラシ:ポリエチレン・PET・馬毛
  • 材質2
    ヘッド・柄:木
  • 材質3
    金具:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

290023
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

290023の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
自在ぼうき
JANコード
4970190290023
トラスココード
412-1443
長さ(mm)
1230
幅(mm)
450
質量(g)
540
材質1
ブラシ:ポリエチレン・PET・馬毛
材質2
ヘッド・柄:木
材質3
金具:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
290023
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,801円
( 1,981円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホコリが舞い上がりにくく細かいホコリも残さず掃き取る
・握っても冷たくない木柄タイプ
【用途】
・掃き掃除に
【材質】
・ブラシ:ポリエチレン・PET・馬毛
・ヘッド・柄:木
・金具:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自在ほうき木柄の型番290023のページです。 型番290023に関する仕様情報を記載しております。
自在ほうき木柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自在ほうき木柄
卓上ほうき&チリトリ
座敷ほうき
黒シダほうき長柄
エントランスほうき
テーブルホーキ
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格1,801円1,118円1,445円1,692円1,053円947円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプほうきほうきセットほうきほうきほうきほうきセット
ほうきタイプ自在ぼうき手ぼうきその他長ぼうき長ぼうき手ぼうき
JANコード497019029002349701904444024970190123383497019021098449701902707974970190444396
トラスココード412-1443478-1779424-6267424-6296424-6294424-6269
長さ(mm)1230-760約1250約1250-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました