17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノズルセットSヘッダー付

通常単価(税別)
379
税込単価
417
通常出荷日:7日目

【特長】・土井金属化成製灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク共通部品です【材質】・ポリエチレン

詳細を確認
  • JANコード
    4977767241440
  • 質量(g)
    35.000
  • トラスココード
    390-3820
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 口径(mm)
    50
  • 適合機種
    土井金属化成(ヒシエス)灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク

型番:

NS-50S-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NS-50S-Hの仕様・寸法情報

JANコード
4977767241440
質量(g)
35.000
トラスココード
390-3820
材質1
ポリエチレン
口径(mm)
50
適合機種
土井金属化成(ヒシエス)灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NS-50S-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
379
( 417 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・土井金属化成製灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク共通部品です
【材質】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノズルセットSヘッダー付の型番NS-50S-Hのページです。 型番NS-50S-Hに関する仕様情報を記載しております。
ノズルセットSヘッダー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノズルセットSヘッダー付
ポリ湯たんぽ
軽油缶トレイ
ヒシエス 軽油缶 グリーン
ポリ容器(ノズル付)
ファイバードラムSタイプ
メーカー土井金属土井金属土井金属土井金属トラスコ中山太陽シールパック
通常価格3791,6527341,934 -377 -2,274 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目〜8日目
JANコード497776724144049777672231874977767221565---
質量(g)35.000365.000280.000---
トラスココード390-3820256-0510148-6821---
材質1ポリエチレンポリエチレン 合成ゴム ポリプルピレンポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)--
口径(mm)50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト