17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

テーブルホーキ
アズマ工業
ごみスタンド
コンドーテック
スクエアブルートコンテナ 151.4L
ラバーメイド

卓上ほうき&チリトリ

通常単価(税別)
1,235
税込単価
1,359
通常出荷日:1日目

【特長】・細かいゴミをサッと掃き取る・磁石でスッキリ収納【用途】・テーブルの掃き掃除に【材質】・グリッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうきセット
  • ちりとりタイプ
    ハンドタイプ
  • JANコード
    4970190444402
  • トラスココード
    478-1779
  • 長さ(mm)
    140
  • 幅(mm)
    100
  • 質量(g)
    132.000
  • 材質1
    グリップ:ポリプロピレン
  • 材質2
    穂:PET
  • 材質3
    チリトリ:ABS樹脂
  • 材質4
    磁石:ゴム磁石

型番:

444402
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

444402の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうきセット
ちりとりタイプ
ハンドタイプ
JANコード
4970190444402
トラスココード
478-1779
長さ(mm)
140
幅(mm)
100
質量(g)
132.000
材質1
グリップ:ポリプロピレン
材質2
穂:PET
材質3
チリトリ:ABS樹脂
材質4
磁石:ゴム磁石
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
444402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,235
( 1,359 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かいゴミをサッと掃き取る
・磁石でスッキリ収納
【用途】
・テーブルの掃き掃除に
【材質】
・グリップ:ポリプロピレン
・穂:PET
・チリトリ:ABS樹脂
・磁石:ゴム磁石

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上ほうき&チリトリの型番444402のページです。 型番444402に関する仕様情報を記載しております。
卓上ほうき&チリトリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上ほうき&チリトリ
自在ほうき木柄
座敷ほうき
黒シダほうき
エントランスほうき
テーブルホーキ
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格1,2351,4831,7531,0811,133968
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプほうきセットほうきほうきほうきほうきほうきセット
ちりとりタイプハンドタイプ----ハンドタイプ
JANコード497019044440249701902900234970190123383497019021098449701902707974970190444396
トラスココード478-1779412-1443424-6267424-6296424-6294424-6269
長さ(mm)1401230760約1250約1250-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト