ファクトリーサプライ用品技術窓口

エントランスほうき

通常単価(税別)
1,053円
税込単価
1,158円
通常出荷日:1日目

【特長】・水に強く細かなゴミも掃ける化繊ほうきです【用途】・玄関まわり・ベランダの掃き掃除に【材質】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • ほうきタイプ
    長ぼうき
  • JANコード
    4970190270797
  • トラスココード
    424-6294
  • 長さ(mm)
    約1250
  • 幅(mm)
    280
  • 質量(g)
    330
  • 材質1
    穂:ポリプロピレン
  • 材質2
    柄:樹脂被覆鋼管

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

270797
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

270797の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
長ぼうき
JANコード
4970190270797
トラスココード
424-6294
長さ(mm)
約1250
幅(mm)
280
質量(g)
330
材質1
穂:ポリプロピレン
材質2
柄:樹脂被覆鋼管
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
270797
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,053円
( 1,158円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に強く細かなゴミも掃ける化繊ほうきです
【用途】
・玄関まわり・ベランダの掃き掃除に
【材質】
・穂:ポリプロピレン
・柄:樹脂被覆鋼管

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エントランスほうきの型番270797のページです。 型番270797に関する仕様情報を記載しております。
エントランスほうきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エントランスほうき
座敷ほうき
黒シダほうき長柄
自在ほうき木柄
卓上ほうき&チリトリ
赤シダビッグほうき
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格1,053円1,445円1,692円1,801円1,118円1,593円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきセットほうき
ほうきタイプ長ぼうきその他長ぼうき自在ぼうき手ぼうき長ぼうき
JANコード497019027079749701901233834970190210984497019029002349701904444024970190231255
トラスココード424-6294424-6267424-6296412-1443478-1779526-0835
長さ(mm)約1250760約12501230-1300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました