17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PEカラー平テープ

通常単価(税別)
7441,067
税込単価
8181,174
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・耐候性がよい平状テープです【用途】・一般荷造り、結束などに【材質】・ポリエチレン

  • 標準幅(mm)
    50
  • 質量(g)
    450.000
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 長さ(m)
    500

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4903599181609
569-1285
1個
4903599181623
569-0769
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,067
( 1,174 )
1日目
744
( 818 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性がよい平状テープです
【用途】
・一般荷造り、結束などに
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEカラー平テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEカラー平テープ
PEカラー平テープ 約50mm×500m
ユタカメイク PEカラー平テープ
PPテープ玉
ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m
ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格744-639512 -520536780
通常出荷日1日目〜5日目1日目〜2日目〜1日目1日目
標準幅(mm)50505050655
質量(g)450.000450.000450.000160.000200.000500.000
材質1ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
長さ(m)500500----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト