17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペットボトルホルダー

通常単価(税別)
525円
税込単価
578円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ペットボトルを、腰やカバンにぶら下げることができる、カラビナ付きのホルダーです・ペットボトル...

詳細を確認

ご注意

  • ペットボトルの形状や材質によっては使用できない場合があります。
  • 登山、ロッククライミング等には使用できません。
  • 過度に力を掛けるとホルダーが破損する恐れがあります。
  • 使用目的以外では使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

JANコード

色

最小発注数量
12
254-8997
2032000003925
黒
1個
13
252-6915
2032000003932
青
1個
13
252-8489
2032000003949
赤
1個
11
252-8558
2032000003956
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525円
( 578円 )
1日目
525円
( 578円 )
4日目
525円
( 578円 )
1日目
525円
( 578円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペットボトルを、腰やカバンにぶら下げることができる、カラビナ付きのホルダーです
・ペットボトルのネックに、ワンタッチで取り付けることができます
・アウトドアで、ペットボトルを持ち運ぶときに便利です

ご注意

  • ペットボトルの形状や材質によっては使用できない場合があります。
  • 登山、ロッククライミング等には使用できません。
  • 過度に力を掛けるとホルダーが破損する恐れがあります。
  • 使用目的以外では使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペットボトルホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペットボトルホルダー
ウエストポーチ S
ツールバック S TB779
ツールバック L TB780
TRUSCO ペットボトルホルダー
Real black line 剪定鋏ケース
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)トラスコ中山プロスター
通常価格525円1,932円2,838円3,820円1,496円1,078円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ腰ベルト袋--袋箱・ケース
商品用途ツールホルダーキャリーバッグ---ツールホルダー
全長(mm)130-----
カラビナ長(mm)58-----
適合径(mm)約25.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト