ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウエストポーチ S

通常単価(税別)
1,932円
税込単価
2,125円
通常出荷日:1日目

【特長】・ジッパーや面ファスナーが付いた複数のポケットにより、小物を小分けに収納できるポーチです・ベル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    袋
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 質量(g)
    218.0
  • トラスココード
    252-5223
  • 奥行(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    180
  • 幅(mm)
    130
  • JANコード
    2003000008074
  • 色
    黒

ご注意

  • 繊維製品のため多少寸法誤差がありますので、ご了承ください。
  • 過度に重い物を収納すると、破損する恐れがあります。
  • 防水、防滴仕様ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2003000008074
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2003000008074の仕様・寸法情報

商品タイプ
袋
商品用途
キャリーバッグ
質量(g)
218.0
トラスココード
252-5223
奥行(mm)
60
高さ(mm)
180
幅(mm)
130
JANコード
2003000008074
色
黒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2003000008074
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,932円
( 2,125円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジッパーや面ファスナーが付いた複数のポケットにより、小物を小分けに収納できるポーチです
・ベルトに通してウェストポーチとして使用できる他、ショルダーベルトが付属しているので、肩掛けのポーチとしても使用できます

ご注意

  • 繊維製品のため多少寸法誤差がありますので、ご了承ください。
  • 過度に重い物を収納すると、破損する恐れがあります。
  • 防水、防滴仕様ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウエストポーチ Sの型番2003000008074のページです。 型番2003000008074に関する仕様情報を記載しております。
ウエストポーチ Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウエストポーチ S
ツールバック S TB779
ツールバック L TB780
ペットボトルホルダー
ファスナー付きポーチ
ウエストポーチ KSE-21
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)バーコエンジニア
通常価格1,932円2,838円3,820円525円1,570円 -7,899円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜2日目
商品タイプ袋--腰ベルト袋袋
商品用途キャリーバッグ--ツールホルダーツールバッグツールバッグ
質量(g)218.0660.01100.0---
トラスココード252-5223201-2247201-2292---
奥行(mm)60-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました