ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アイアイ スプリングフック |
|
水本機械製作所 スナップフックB型(SUS304) |
|
エスコ ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用) |
|
ヨコヅナ ロタ・鉄重量戸車 平型 |
|
象印 電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形) |
【特長】
・アーム関節式なので、トロリー不要です
・コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します
・近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トーヨーコーケン
マイティアーム 140A/マイティアーム 250L/スライドアーム 280L
0通常価格(税別):33,890円~

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
4.8通常価格(税別):243円~

キトー
リフティングポイント LPA/LPB
2通常価格(税別):7,745円~

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):2,011円~

NANIWA(浪速鉄工)
マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)
4.6通常価格(税別):8,845円~

トラスコ中山
ポリエステルスリング(両端アイ形)
3通常価格(税別):2,524円~

エスコ
ワイヤーロープスリーブ(アルミ)
0通常価格(税別):194円~

ニッサチェイン
ステンレス オーバルスリーブ
5通常価格(税別):665円~

丸善織物
ポリエステルスリングライト (JIS1等級・両端アイ形)
4.9通常価格(税別):1,475円~