ファクトリーサプライ用品技術窓口

加湿器用ポット内容器洗浄用クエン酸

通常単価(税別)
777円
税込単価
855円
通常出荷日:1日目

【特長】・カルシウム・ミネラルなどの汚れをスッキリ落とします

  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4974305223562
  • 質量(g)
    140
  • トラスココード
    414-1445
  • 使用量目安
    水4Lに30g
  • 仕様
    30g×4包入り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CD-KB03KX-J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CD-KB03KX-Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
JANコード
4974305223562
質量(g)
140
トラスココード
414-1445
使用量目安
水4Lに30g
仕様
30g×4包入り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CD-KB03KX-J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
777円
( 855円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カルシウム・ミネラルなどの汚れをスッキリ落とします

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加湿器用ポット内容器洗浄用クエン酸の型番CD-KB03KX-Jのページです。 型番CD-KB03KX-Jに関する仕様情報を記載しております。
加湿器用ポット内容器洗浄用クエン酸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
加湿器用ポット内容器洗浄用クエン酸
次亜塩素酸加湿器用 加湿フィルター
次亜塩素酸加湿器用 除菌フィルター
加湿器用抗菌気化フィルター
加湿器用カンタン取替えフィルター
工業用加湿機用収納カバーHSE501用
メーカー象印マホービン日立アプライアンス日立アプライアンスダイニチダイニチ静岡製機
通常価格777円3,861円2,388円2,611円4,571円 -5,362円
通常出荷日1日目9日目4日目4日目1日目11日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品--関連商品
その他オプションオプションオプション--オプション
JANコード4974305223562-----
質量(g)140-----
トラスココード414-1445-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました