17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用

通常単価(税別)
2,285
税込単価
2,514
通常出荷日:1日目

【特長】・ボルト・ナット止めタイプの交換部品です・ボルト・ナット・割りピンセット(オレンジ塗装)です【...

詳細を確認
  • JANコード
    4582165299964
  • トラスココード
    250-4833
  • 寸法(mm)d3
    12
  • 質量(g)
    110
  • 材質1
    特殊合金
  • 適合機種
    TSL-1.25tタイプ

型番:

TSLBN-1.25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSLBN-1.25の仕様・寸法情報

JANコード
4582165299964
トラスココード
250-4833
寸法(mm)d3
12
質量(g)
110
材質1
特殊合金
適合機種
TSL-1.25tタイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSLBN-1.25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,285
( 2,514 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト・ナット止めタイプの交換部品です
・ボルト・ナット・割りピンセット(オレンジ塗装)です
【材質】
・特殊合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用の型番TSLBN-1.25のページです。 型番TSLBN-1.25に関する仕様情報を記載しております。
強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用
大洋 強力長シャックル用ボルトナット一式
強力長シャックル 脱落防止 TSLG-1.25
シャックル(ストレート形)SB
強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼
JISシャックル M級 黒 SB-26
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格2,2851,6784,0921,2563,296 -2,769
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目〜1日目
JANコード4582165299964458216529143245800494506784580049455345-4582165292835
トラスココード250-4833114-2908575-1345623-9399-178-4776
寸法(mm)d312161212-32
質量(g)110250.0400160-2900
材質1特殊合金-特殊合金鋼スチール--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト