ファクトリーサプライ用品技術窓口

パッケージ型空気清浄機(床置き型)ウイルス対策仕様用交換酵素フィルター【2個入り】

通常単価(税別)
70,060円
税込単価
77,066円
通常出荷日:7日目

【特長】・JISL 1992:2016繊維製品抗ウイルス試験方法において十分な効果があります・酵素フィ...

詳細を確認
  • タイプ
    標準
  • トラスココード
    239-1376
  • 本体寸法(mm)奥行
    195
  • 本体寸法(mm)高さ
    75
  • 本体寸法(mm)幅
    285
  • 質量(g)
    870.0

ご注意

  • 本製品は、医療機器では有りません。

型番:

UP20KF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

UP20KFの仕様・寸法情報

タイプ
標準
トラスココード
239-1376
本体寸法(mm)奥行
195
本体寸法(mm)高さ
75
本体寸法(mm)幅
285
質量(g)
870.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
UP20KF
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,060円
( 77,066円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JISL 1992:2016繊維製品抗ウイルス試験方法において十分な効果があります
・酵素フィルターはウイルスとカビ菌を無力化し、様々な菌に対して殺菌効果があります
【用途】
・人が集まる空間の様々な粉塵除去と除菌、ウイルス対策に

ご注意

  • 本製品は、医療機器では有りません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッケージ型空気清浄機(床置き型)ウイルス対策仕様用交換酵素フィルターの型番UP20KFのページです。 型番UP20KFに関する仕様情報を記載しております。
パッケージ型空気清浄機(床置き型)ウイルス対策仕様用交換酵素フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッケージ型空気清浄機(床置き型)ウイルス対策仕様用交換酵素フィルター
空気清浄機(天井埋込型)
空気清浄機 プラズマクラスター(壁掛け・棚置き兼用) 交換用脱臭フィルター
空気清浄機 プラズマクラスター(壁掛け・棚置き兼用) 交換用集じんフィルター
エアフィルター(オイルミスト用/標準型)
加湿空気清浄機/フィルター
メーカーオーデンオーデンシャープシャープエスコエスコ
通常価格70,060円719,930円5,958円7,073円27,996円2,895円
通常出荷日7日目10日目2日目6日目2日目6日目
タイプ標準-----
トラスココード239-1376456-8681----
本体寸法(mm)奥行195-----
本体寸法(mm)高さ75-----
本体寸法(mm)幅285-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました