ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックストッカー【4個入り】

通常単価(税別)
1,727円
税込単価
1,900円
通常出荷日:1日目

【特長】・ロックストッカー専用のキャスターセットです【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • 間口 (mm)
    90
  • 奥行 (mm)
    35
  • 高さ (mm)
    130
  • 材質
    プラスチック
  • 帯電防止・導電性
    無
  • オプション
    キャスタ
  • JANコード
    4991068169609
  • 質量(g)
    290.0
  • トラスココード
    250-1912
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合本体
    ロックストッカー
  • セット内容
    自在キャスター2個、自在ストッパー付2個

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LOCK-CAS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

LOCK-CASの仕様・寸法情報

間口(mm)
90
奥行(mm)
35
高さ(mm)
130
材質
プラスチック
帯電防止・導電性
無
オプション
キャスタ
JANコード
4991068169609
質量(g)
290.0
トラスココード
250-1912
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合本体
ロックストッカー
セット内容
自在キャスター2個、自在ストッパー付2個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LOCK-CAS
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,727円
( 1,900円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロックストッカー専用のキャスターセットです
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックストッカーの型番LOCK-CASのページです。 型番LOCK-CASに関する仕様情報を記載しております。
ロックストッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックストッカー
収納ケース NTボックス
アプロスA4
モストロオープンレッグチェスト
EWエミングストッカー
カラースタイルチェスト
メーカーアステージアステージアステージアステージアステージアステージ
通常価格1,727円5,167円 -7,114円13,402円10,284円 -16,096円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目5日目
間口(mm)90425-550--
奥行(mm)35716-400--
高さ(mm)130--821--
材質プラスチックプラスチック----
帯電防止・導電性無無----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました