ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメットインナー ドラゴンクール

通常単価(税別)
2,020円
税込単価
2,222円
通常出荷日:1日目

【特長】・一方向導水性速乾生地(Pinzyn)と竹繊維入り抗菌防臭タオルによる多層構造で、肌触りが良く...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    帽子
  • 材質1
    ポリエステル、竹繊維入りタオル、スパンデックス
  • JANコード
    4582465111621
  • トラスココード
    357-9137
  • 質量 (g)
    42.000

ご注意

  • 洗濯はマジックテープが付いている製品のため、手洗いにてお願い致します。

型番:

720106
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

720106の仕様・寸法情報

商品タイプ
帽子
材質1
ポリエステル、竹繊維入りタオル、スパンデックス
JANコード
4582465111621
トラスココード
357-9137
質量(g)
42.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
720106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,020円
( 2,222円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一方向導水性速乾生地(Pinzyn)と竹繊維入り抗菌防臭タオルによる多層構造で、肌触りが良く、不快な汗を多量に吸収し、ムレ、臭いを抑制します
・ヘルメットインナーフレームに面ファスナーで取り付け、肌触りが良く、不快な汗を多量に吸収し、ムレ、臭いを抑制します
【用途】
・ヘルメットのインナーに装着
【材質】
・ポリエステル、竹繊維入りタオル、スパンデックス

ご注意

  • 洗濯はマジックテープが付いている製品のため、手洗いにてお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットインナー ドラゴンクールの型番720106のページです。 型番720106に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメットインナー ドラゴンクールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメットインナー ドラゴンクール
ヘルメットインナーさわやかキャップ2
ヘルメットインナー こかげのれんII
ヘルメット用汗取りパッド
インナーキャップ 氷撃α
ヘルメット取付式汗取りデコパット タオル地
メーカー湘南ワイパーサプライ谷沢製作所昭和商会NIKKO BUSSANLIBERTA CO.,LTDトーヨーセフティー
通常価格2,020円1,813円1,042円727円3,627円644円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目1日目
商品タイプ帽子-----
材質1ポリエステル、竹繊維入りタオル、スパンデックス-----
JANコード4582465111621-----
トラスココード357-9137-----
質量(g)42.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました