ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラミネーター専用キャリアシート【4個入り】

通常単価(税別)
954円
税込単価
1,049円
通常出荷日:1日目

【特長】・余白が多い、不定形なラミネート加工をする際に、詰まりを軽減するためのキャリアシートです【セッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 詳細タイプ
    ラミネーター専用キャリアシート
  • JANコード
    4522966250016
  • トラスココード
    577-4073
  • 質量(g)
    15
  • タイプ
    A4サイズ対応
  • セット内容
    キャリアシート×4枚、クリーニングペーパー×1枚
  • キャリアシートサイズ縦×横 (mm)
    330×224

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CAR01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

CAR01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
詳細タイプ
ラミネーター専用キャリアシート
JANコード
4522966250016
トラスココード
577-4073
質量(g)
15
タイプ
A4サイズ対応
セット内容
キャリアシート×4枚、クリーニングペーパー×1枚
キャリアシートサイズ縦×横(mm)
330×224

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CAR01
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
954円
( 1,049円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・余白が多い、不定形なラミネート加工をする際に、詰まりを軽減するためのキャリアシートです
【セット内容】
・キャリアシート×4枚、クリーニングペーパー×1枚

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミネーター専用キャリアシートの型番CAR01のページです。 型番CAR01に関する仕様情報を記載しております。
ラミネーター専用キャリアシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミネーター専用キャリアシート
アスカ A4 ラミネーター ホワイト
2ローラーラミネーター L216A3
6ローラーラミネーター
2ローラーラミネーター(A6対応)
ラミネート用キャリアシート A4
メーカーアスカアスカアスカアスカアスカヒサゴ
通常価格954円8,100円10,410円44,854円6,482円1,084円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ関連商品-ラミネーターラミネーター-関連商品
詳細タイプラミネーター専用キャリアシート-----
JANコード4522966250016452296606271845229660628934522966062985--
トラスココード577-4073795-6142368-6267368-6271--
質量(g)15180015004300--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト