ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+

通常単価(税別)
762円~7,353円
税込単価
838円~8,088円
通常出荷日:19日目

【特長】・冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します・海外...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

色系統

色詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
100
ブラウン・ダンボール色
ベージュ
0638060143674
661-0529
290
1個
914
ブラウン・ダンボール色
ベージュ
0638060143759
661-0531
2350
1個
100
クリア
-
0076308864934
661-0530
260
1個
1500
クリア
-
0076308869076
661-0528
3780
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
819円
( 901円 )
19日目
4,608円
( 5,069円 )
19日目
762円
( 838円 )
19日目
7,353円
( 8,088円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します
・海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します
・高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します
・手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTMケースシーラーもご使用いただけます
【用途】
・梱包用途に
【材質】
・基材:OPP
・粘着剤:アクリル系接着剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+
OPP包装用粘着テープ 3048
再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ
スコッチR 軽包装用OPPテープ
OPP包装用粘着テープ 371
OPP包装用粘着テープ 375HQ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格762円-699円869円 -149円 -1,238円 -1,033円 -
通常出荷日19日目4日目4日目1日目〜4日目〜1日目〜
テープ厚(mm)0.05--0.045--
テープ幅(mm)48-----
基材ポリプロピレン-----
粘着力3.3N/10mm--3N/cm--
引張強度43.8N/10mm--28N/cm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト