17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラリペア 型取くん【3個入り】

通常単価(税別)
1,047
税込単価
1,152
通常出荷日:4日目

【特長】・温めると柔らかくなり、冷めると固くなる何度でも使える型取剤です・プラリペアを用いたパーツ複製...

詳細を確認
  • JANコード
    4522201000161
  • 質量(g)
    33.000
  • トラスココード
    652-6545
  • 材質1
    本体:ポリエチレン

型番:

K-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

K-55の仕様・寸法情報

JANコード
4522201000161
質量(g)
33.000
トラスココード
652-6545
材質1
本体:ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-55
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,047
( 1,152 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温めると柔らかくなり、冷めると固くなる何度でも使える型取剤です
・プラリペアを用いたパーツ複製の補助に
【材質】
・本体:ポリエチレン
・型取くん(7×23×58mm×3個)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラリペア 型取くんの型番K-55のページです。 型番K-55に関する仕様情報を記載しております。
プラリペア 型取くんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラリペア 型取くん
FRP補修剤 プラリシート
プラリペアパウダーP-30
プラリペア 型取くん
1.0kg 型取り用シリコンゴム
導電性パテ 非硬化型粘土状 CPT-1211NDシリーズ
メーカー武藤商事武藤商事武藤商事武藤商事エスコアズワン
通常価格1,0472,4042,7791,539 -7,9474,546 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目〜
JANコード45222010001614522201001069----
質量(g)33.00080.00045.000---
トラスココード652-6545652-6573----
材質1本体:ポリエチレンシート:アクリル樹脂+ガラス繊維、液:メチルメタクリレート粉:アクリル樹脂本体:ポリエチレン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました