ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイルマグネット 六角【5個入り】

通常単価(税別)
547円
税込単価
602円
通常出荷日:5日目

【特長】・岐阜県多治見市のタイルを用いたインテリア文具です【用途】・書類の掲示に【材質】・陶土・異方性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーマグネット
  • サイズ(直径)(mm)
    20
  • 質量(g)
    30
  • 材質1
    陶土・異方性フェライト磁石
  • 横(mm)
    20
  • 高さ(mm)
    8
  • 縦(mm)
    20
  • 保持枚数(枚)
    3
  • 商品タイプ詳細
    タイルマグネット六角

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
-
4902787212705
356-1478
1パック

5個入り

その他
グレー
4902787812707
356-1503
1パック

5個入り

その他
パープル
4902787912704
356-1467
1パック

5個入り

その他
ベージュ
4902787312702
356-4700
1パック

5個入り

ブルー
-
4902787412709
356-3175
1パック

5個入り

グリーン
-
4902787512706
356-6345
1パック

5個入り

ピンク
-
4902787112708
356-4786
1パック

5個入り

ブラック
-
4902787712700
356-6320
1パック

5個入り

その他
アイボリー
4902787612703
356-3147
1パック

5個入り

複数
カラー混
4902787012701
356-4717
1パック

5個入り

複数
モノクロ混
4902787012732
356-4736
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
547円
( 602円 )
5日目
547円
( 602円 )
5日目
547円
( 602円 )
5日目
547円
( 602円 )
5日目
547円
( 602円 )
5日目
547円
( 602円 )
5日目
547円
( 602円 )
5日目
547円
( 602円 )
5日目
547円
( 602円 )
5日目
547円
( 602円 )
5日目
547円
( 602円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・岐阜県多治見市のタイルを用いたインテリア文具です
【用途】
・書類の掲示に
【材質】
・陶土
・異方性フェライト磁石

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイルマグネット 六角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイルマグネット 六角
フェライトマグネット
強力マグネット
強力マグネット
マグネットバー
マグネットポケット(MGP-)
メーカーミツヤミツヤE-Valueエスコクラウントラスコ中山
通常価格547円480円 -467円 -780円 -304円654円 -
通常出荷日5日目1日目3日目3日目5日目1日目
商品タイプカラーマグネット-その他---
サイズ(直径)(mm)20-----
質量(g)30-----
材質1陶土・異方性フェライト磁石フェライト磁石----
横(mm)20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト