ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラミックファンヒーター EF-P1200H

通常単価(税別)
30,787円
税込単価
33,866円
通常出荷日:19日目

【特長】・最大1200Wのパワフルな暖房に、最大32dBの静かな運転音で快適にご使用頂けます・人の動き...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ファンヒーター
  • 種類
    電気
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1200/1200(50/60Hz)
  • 質量(g)
    3000.0
  • 暖房目安コンクリート
    4.5畳
  • 暖房目安木造
    3畳
  • 本体寸法(mm)奥行
    155
  • 本体寸法(mm)高さ
    360
  • 本体寸法(mm)幅
    260
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    37.2円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    37.2円/h

ご注意

  • 商品画像はEF-P1200H-K型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4951272034681
659-3854
1個
ホワイト
4951272034674
659-3855
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,787円
( 33,866円 )
19日目
30,787円
( 33,866円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大1200Wのパワフルな暖房に、最大32dBの静かな運転音で快適にご使用頂けます
・人の動きを感知して自動でON/OFFする省エネセンサーを搭載しています
・万一の際にも安心の「トリプル安全装置」付です
【用途】
・小部屋やオフィス、トイレなどのスポット暖房に
【仕様】
・温風切替:4段階(自動・弱・強・自動+eco)
・タイマー機能付(入タイマー:6・7・8時間、切タイマー:1・2時間)
・抗菌フィルター搭載
・対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置搭載

ご注意

  • 商品画像はEF-P1200H-K型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックファンヒーター EF-P1200Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックファンヒーター EF-P1200H
石油ファンヒーター FW-5625L-シルバー 0015010
石油ファンヒーター"KC"シリーズ
石油ファンヒーター FW-3625L-ホワイト 0013820
石油ファンヒーターFW-3225NC-ホワイト 0013620
石油ファンヒーター FW-4625L-ホワイト 0014520
メーカーダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチ
通常価格30,787円41,406円31,473円31,964円27,037円37,027円
通常出荷日19日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプファンヒーター-----
種類電気-----
電源(V)単相100-----
消費電力(W)1200/1200(50/60Hz)-----
質量(g)3000.011900.07600.011100.07400.011900.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト