ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
水本機械製作所 ステンレス リングキャッチ |
|
トラスコ中山 ステンレス製 アイナット(使用荷重0.01~0.45t) |
|
トラスコ中山 アイボルト (ステンレス製) |
|
トラスコ中山 ゴムロープ(フリータイプ・再生ゴム) |
|
トラスコ中山 ねじシャックル (スチール製) |
|
関西工業 強力長シャックル(使用荷重3.5t~9.5t) |
【特長】・伸縮性があり、荷物をしっかり固定できる丸ゴムバンドです・簡単に荷物を固定できるので、大変便利...
詳細を確認【特長】
・伸縮性があり、荷物をしっかり固定できる丸ゴムバンドです
・簡単に荷物を固定できるので、大変便利です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
ゴムロープ 両端Jフック
5通常価格(税別):532円~

日清紡
モビロンバンド
3.9通常価格(税別):1,130円~

エスコ
ゴムバンド(厚み1.1mm)
5通常価格(税別):3,676円~

共和
ゴムバンドオーバンド 1kg袋
4.7通常価格(税別):3,116円~

三友産業
バンジー丸ゴム
4.7通常価格(税別):480円~

トラスコ中山
ゴムロープ(バックル付タイプ・1本入)
4通常価格(税別):333円~

ユタカメイク
ボール止めバンジーコード
4通常価格(税別):212円~

エスコ
エスコ バンジーコード 120m EA628WH-5
0通常価格(税別):7,800円~

トラスコ中山
ゴムロープ(AカンDカン付タイプ)
0通常価格(税別):3,529円~