ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB 交換用ヘッドバンド

通常単価(税別)
1,634
税込単価
1,797
通常出荷日:1日目

【特長】・交換用のヘッドバンドです【材質】・合成ゴム織り込み布

  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4031101867687
  • トラスココード
    255-9308
  • 質量(g)
    11.000
  • 材質1
    合成ゴム織り込み布
  • タイプ
    替バンド

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

9142106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9142106の仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
JANコード
4031101867687
トラスココード
255-9308
質量(g)
11.000
材質1
合成ゴム織り込み布
タイプ
替バンド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9142106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,634
( 1,797 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換用のヘッドバンドです
【材質】
・合成ゴム織り込み布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB 交換用ヘッドバンドの型番9142106のページです。 型番9142106に関する仕様情報を記載しております。
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB 交換用ヘッドバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB 交換用ヘッドバンド
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB 交換用テンプル
UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ヘッドバンド)
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ガードフレーム)
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格1,6341,3998335,6651,5901,221
通常出荷日1日目1日目4日目4日目2日目1日目
形状その他その他その他一眼型メガネ-その他
その他オプションオプションオプション--オプション
JANコード403110186768740311018676704031101620060403110155680240311015107504031101566863
トラスココード255-9308255-9307819-0826836-6610836-6634819-0800
質量(g)11.00016.00011.00048.000298.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト