17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二眼型保護メガネ アイファイブ ガードフレーム

通常単価(税別)
1,190円
税込単価
1,309円
通常出荷日:1日目

【特長】・めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます【材質】・TPEE/TPR

  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4031101821849
  • トラスココード
    255-9313
  • 質量(g)
    6.000
  • 材質1
    TPEE/TPR
  • タイプ
    ガードフレーム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

9183001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9183001の仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
JANコード
4031101821849
トラスココード
255-9313
質量(g)
6.000
材質1
TPEE/TPR
タイプ
ガードフレーム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9183001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,190円
( 1,309円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます
【材質】
・TPEE/TPR

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二眼型保護メガネ アイファイブ ガードフレームの型番9183001のページです。 型番9183001に関する仕様情報を記載しております。
二眼型保護メガネ アイファイブ ガードフレームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二眼型保護メガネ アイファイブ ガードフレーム
二眼型保護メガネ アイファイブ
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB 交換用テンプル
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB 交換用ヘッドバンド
UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格1,190円1,636円906円1,157円10,498円1,254円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
形状その他-その他その他二眼型メガネ-
その他オプション-オプションオプション--
JANコード403110182184940311017907564031101867670403110186768740311015567894031101510750
トラスココード255-9313207-1859255-9307255-9308836-6651836-6634
質量(g)6.0002916.00011.00094.00029
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました