ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ゴーグル ウルトラソニック(ダークグレー×アースグリーン)

通常単価(税別)
4,979円
税込単価
5,477円
通常出荷日:19日目

【特長】・PCレンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用しています【材質】・レンズ素材:...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 規格
    EN
  • 曇り止め
    有
  • UVカット
    有
  • 耐静電性
    無
  • 傷防止
    有
  • レンズ交換
    有
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    グレー
  • JANコード
    4066853001331
  • トラスココード
    664-6420
  • 質量(g)
    83.000
  • 材質1
    レンズ素材:ポリカーボネート(PC)
  • コーティング
    supravision excellence
  • 顔あたりソフト
    有
  • 高さ(mm)
    85
  • 長さ(mm)
    90
  • 幅(mm)
    185
  • UVカット率(%)
    UV400
  • 適合規格
    EN 166:2001/EN 170:2002
  • バンド色
    ダークグレー×アースグリーン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

9302290
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9302290の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
規格
EN
曇り止め
有
UVカット
有
耐静電性
無
傷防止
有
レンズ交換
有
レンズ色
クリア
フレーム色
グレー
JANコード
4066853001331
トラスココード
664-6420
質量(g)
83.000
材質1
レンズ素材:ポリカーボネート(PC)
コーティング
supravision excellence
顔あたりソフト
有
高さ(mm)
85
長さ(mm)
90
幅(mm)
185
UVカット率(%)
UV400
適合規格
EN 166:2001/EN 170:2002
バンド色
ダークグレー×アースグリーン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
9302290
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,979円
( 5,477円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PCレンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用しています
【材質】
・レンズ素材:ポリカーボネート(PC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ゴーグル ウルトラソニック(ダークグレー×アースグリーン)の型番9302290のページです。 型番9302290に関する仕様情報を記載しております。
安全ゴーグル ウルトラソニック(ダークグレー×アースグリーン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ゴーグル ウルトラソニック(ダークグレー×アースグリーン)
安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)
一眼型保護メガネ エックスフィット JIS規格品
UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)
UVEX 安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ)
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格4,979円4,956円1,061円11,304円1,570円3,698円
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状ゴーグル--二眼型メガネ-ゴーグル
規格EN--EN-EN
曇り止め有--無-有
UVカット有--有-有
耐静電性無--無-無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました