ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB 交換用テンプル【2個入り】

通常単価(税別)
1,399
税込単価
1,539
通常出荷日:1日目

【特長】・交換用のテンプルです【材質】・PC/TPU【仕様】・テンプルカラー:アンスラサイト

  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4031101867670
  • トラスココード
    255-9307
  • 質量(g)
    16.000
  • 材質1
    PC/TPU
  • タイプ
    替テンプル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

9142105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

9142105の仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
JANコード
4031101867670
トラスココード
255-9307
質量(g)
16.000
材質1
PC/TPU
タイプ
替テンプル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9142105
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,399
( 1,539 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換用のテンプルです
【材質】
・PC/TPU
【仕様】
・テンプルカラー:アンスラサイト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB 交換用テンプルの型番9142105のページです。 型番9142105に関する仕様情報を記載しております。
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB 交換用テンプルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB 交換用テンプル
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB 交換用ヘッドバンド
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ガードフレーム)
一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CB
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格1,3991,6345,6651,5901,2213,930
通常出荷日1日目1日目4日目2日目1日目4日目
形状その他その他一眼型メガネ-その他-
その他オプションオプション--オプション-
JANコード403110186767040311018676874031101556802403110151075040311015668634031101598062
トラスココード255-9307255-9308836-6610836-6634819-0800819-0782
質量(g)16.00011.00048.000298.00050.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト