ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ウインチ専用プレントロリー

通常単価(税別)
13,551円
税込単価
14,906円
通常出荷日:5日目

【特長】・ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    トロリー
  • 定格荷重 (t)
    0.5
  • トラスココード
    658-7220
  • JANコード
    4990077001269
  • 質量(g)
    5500.0
  • 材質1
    スチール
  • 最小回転半径(mm)
    1500
  • 適合横行レール幅(mm)
    75・100
  • タイプ
    電動ウインチECW専用

ご注意

  • スリーエッチ社電動ウインチ以外は使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EW-PTL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EW-PTLの仕様・寸法情報

商品タイプ
トロリー
定格荷重(t)
0.5
トラスココード
658-7220
JANコード
4990077001269
質量(g)
5500.0
材質1
スチール
最小回転半径(mm)
1500
適合横行レール幅(mm)
75・100
タイプ
電動ウインチECW専用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EW-PTL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,551円
( 14,906円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました
【用途】
・電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します

ご注意

  • スリーエッチ社電動ウインチ以外は使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ウインチ専用プレントロリーの型番EW-PTLのページです。 型番EW-PTLに関する仕様情報を記載しております。
電動ウインチ専用プレントロリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ウインチ専用プレントロリー
プレントロリー
パイプトロリー ストッパー付き
パイプトロリー PR250
HHH スパイクVK-10用
パイプハンガー
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格13,551円12,786円8,636円7,120円8,920円2,847円 -
通常出荷日5日目5日目7日目1日目6日目1日目〜
商品タイプトロリー--トロリートロリー用パーツ吊り金具
定格荷重(t)0.5--0.25-0.35
トラスココード658-7220250-3285685-2060375-1058808-7333-
JANコード49900770012694990077000859499007700130649900773102554990077313157-
質量(g)5500.01400.0820.0007003500-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました