ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用掃除機 乾湿両用クリーナー

  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    ハンディタイプ
  • JANコード
    4550414313419
  • トラスココード
    653-1927
  • 質量(g)
    3600.0
  • 材質1
    樹脂
  • 材質2
    鉄
  • 電源コード長さ(m)
    8
  • 奥行(mm)
    285
  • 吸水量(L)
    4
  • 高さ(mm)
    412
  • 最大真空圧(kPa)
    13
  • 集じん容量(L)
    7
  • 騒音値(dB)
    73
  • 幅(mm)
    295
  • 最大風量([[M3]]/min)
    15.3
  • 電源(V)
    単相100
  • 消費電力(W)
    800
  • 吸水仕事率 (W)
    135
  • 付属品
    紙パックフィルター5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズル

ご注意

  • 油や揮発性の液体の吸引はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WDC-800
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WDC-800の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ハンディタイプ
JANコード
4550414313419
トラスココード
653-1927
質量(g)
3600.0
材質1
樹脂
材質2
鉄
電源コード長さ(m)
8
奥行(mm)
285
吸水量(L)
4
高さ(mm)
412
最大真空圧(kPa)
13
集じん容量(L)
7
騒音値(dB)
73
幅(mm)
295
最大風量([[M3]]/min)
15.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
800
吸水仕事率(W)
135
付属品
紙パックフィルター5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
WDC-800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,083円
( 13,291円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースなど水回りの清掃に対応できます
・ブロワー機能付なのでホコリの吹き飛ばし清掃が可能です
【用途】
・事務所や店舗の清掃に

ご注意

  • 油や揮発性の液体の吸引はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用掃除機 乾湿両用クリーナーの型番WDC-800のページです。 型番WDC-800に関する仕様情報を記載しております。
業務用掃除機 乾湿両用クリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用掃除機 乾湿両用クリーナー
クリーナーパーツ
乾湿両用掃除機(業務用)
業務用掃除機 乾湿両用クリーナー用オプション
業務用掃除機
業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山日立アプライアンスNIVAC
通常価格12,083円1,092円86,616円828円 -64,540円103,866円 -
通常出荷日19日目1日目2日目19日目9日目1日目〜
商品タイプそうじ機その他そうじ機-そうじ機そうじ機
用途乾湿両用-乾湿両用--乾湿両用
種類ハンディタイプ-粉じんタイプ--粉じんタイプ
JANコード45504143134194550414308941----
トラスココード653-1927564-3152----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました