ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーナーパーツ【10個入り】

通常単価(税別)
1,092円
税込単価
1,201円
通常出荷日:1日目

【特長】・4個入りのお買い得商品です・パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 品名
    クリーナー用継手パイプ グレー
  • JANコード
    4550414308941
  • トラスココード
    564-3152
  • 質量(g)
    112.000

ご注意

  • パイプ内径32mm~38mm用です。
  • まるブラシ、すき間ノズル、2段式ロングノズルは、継手パイプ(TPC-30823かTPC-30824)を接続して延長管内径32mm~38mmのクリーナーに使用可能です。
  • 吸い込み口の画像はオレンジブック.Comに公開しています。

型番:

TPC-30823-4P
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TPC-30823-4Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
品名
クリーナー用継手パイプ グレー
JANコード
4550414308941
トラスココード
564-3152
質量(g)
112.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPC-30823-4P
最小発注数量
2パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,092円
( 1,201円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4個入りのお買い得商品です
・パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます
・(各メーカー共通)
【用途】
・補助用具

ご注意

  • パイプ内径32mm~38mm用です。
  • まるブラシ、すき間ノズル、2段式ロングノズルは、継手パイプ(TPC-30823かTPC-30824)を接続して延長管内径32mm~38mmのクリーナーに使用可能です。
  • 吸い込み口の画像はオレンジブック.Comに公開しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーナーパーツの型番TPC-30823-4Pのページです。 型番TPC-30823-4Pに関する仕様情報を記載しております。
クリーナーパーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーナーパーツ
業務用掃除機 乾湿両用クリーナー
乾湿両用クリーナー(乾湿両用) オプションパーツ
掃除機用HEPAカートリッジフィルタ
乾湿両用型掃除機用オプションパーツ
掃除機用オプションパーツ ベンディングパイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ニルフィスクアドバンススイデンケルヒャー
通常価格1,092円12,083円2,115円 -40,971円3,333円 -4,607円
通常出荷日1日目19日目1日目〜4日目5日目1日目
商品タイプその他そうじ機そうじ機掃除機用カートリッジフィルター-オプション
その他オプション-オプション---
品名クリーナー用継手パイプ グレー-----
JANコード45504143089414550414313419----
トラスココード564-3152653-1927----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました