ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライティングバー用ライト

通常単価(税別)
2,143円
税込単価
2,357円
通常出荷日:1日目

【特長】・別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます・スポットライトのレイアウトを自由に動...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 使用電球
    LED
  • 電源
    交流(50/60Hz共用)
  • 消費電力 (W)
    65
  • 詳細タイプ
    ライティングバー用ライト
  • 電源詳細
    AC100V
  • 口金
    E11
  • 高さ(mm)
    90
  • 長さ(mm)
    47
  • 幅(mm)
    35
  • 質量(g)
    113
  • 消費電力詳細 (W)
    LED電球:ハロゲン形7まで、白熱電球:ハロゲン形65まで
  • 使用電球詳細
    LED電球、白熱電球

ご注意

  • 電球は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

カラー

最小発注数量
333-4903
4901087221707
ブラック
1個
333-4883
4901087221691
アイボリー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,143円
( 2,357円 )
1日目
2,143円
( 2,357円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます
・スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です
【用途】
・屋内照明用

ご注意

  • 電球は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライティングバー用ライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライティングバー用ライト
照明灯 LED/[EA815LE-51、56用] オプション
光学機器用ハロゲン電球 JCRハロゲン
ブラックライト(UV-LED)
LEDライト クランプセット
LEDライトボード
メーカーELPA朝日電器エスコ岩崎電気アズワンアズワンアズワン
通常価格2,143円963円 -4,010円1,307円 -1,460円42,593円 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目6日目1日目
商品タイプその他-その他ブラックライトその他その他
使用電球LED--LED-LED
電源交流(50/60Hz共用)--乾電池式--
消費電力(W)65-100---
詳細タイプライティングバー用ライト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト