ファクトリーサプライ用品技術窓口

アース線

通常単価(税別)
1,099円
税込単価
1,209円
通常出荷日:5日目

【特長】・ホックタイプのアース線です・着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です・アースシール付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    静電気対策接地用品
  • ホック径 (mm)
    7
  • JANコード
    4962772091296
  • トラスココード
    598-0794
  • アース線(m)
    2
  • 線径([[MM2]])
    1.25
  • 質量(g)
    45

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 1MΩの抵抗は入っておりません。

型番:

F-129
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

F-129の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電気対策接地用品
ホック径(mm)
7
JANコード
4962772091296
トラスココード
598-0794
アース線(m)
2
線径([[MM2]])
1.25
質量(g)
45
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-129
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099円
( 1,209円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホックタイプのアース線です
・着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です
・アースシール付です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 1MΩの抵抗は入っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アース線の型番F-129のページです。 型番F-129に関する仕様情報を記載しております。
アース線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アース線
アース線 F-127
アース線 F-128
グランドアース線 F-27
アース端子セット F-127-1
導電性クッションマット F-736
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格1,099円1,635円1,326円2,220円974円24,239円
通常出荷日5日目2日目3日目2日目2日目2日目
商品タイプ静電気対策接地用品-----
ホック径(mm)7-----
JANコード4962772091296-----
トラスココード598-0794-----
アース線(m)2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策接地用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました