ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400

通常単価(税別)
29,707円
税込単価
32,678円
通常出荷日:4日目

【特長】・水性塗料なので溶剤臭がありません・火気の心配がありません・手軽に塗れ、経済的です・溶剤型アク...

詳細を確認
  • JANコード
    4971544151014
  • トラスココード
    207-4366
  • 塗り重ね可能時間
    下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上
  • 容量(kg)
    15
  • 指触乾燥時間
    30~60分(夏)、2~3時間(冬)
  • 塗り重ね回数
    2
  • 塗布面積([[M2]])
    45~50(コーティング工法・0.15Kg/m2)
  • 半硬化乾燥時間
    歩行開放12時間以上、重量物開放24時間以上(気温23℃・湿度50%)
  • 質量(g)
    16200
  • 材質1
    アクリル樹脂

ご注意

  • この塗料は業務用です。
  • 有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。
  • 新設コンクリートは最低4週間以上の養生が必要です。
  • 素地コンクリートに水分が多い場合には塗装は避けてください。
  • 気温5℃以下の場合には、塗装を避けてください。

型番:

00001-76120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00001-76120の仕様・寸法情報

JANコード
4971544151014
トラスココード
207-4366
塗り重ね可能時間
下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上
容量(kg)
15
指触乾燥時間
30~60分(夏)、2~3時間(冬)
塗り重ね回数
2
塗布面積([[M2]])
45~50(コーティング工法・0.15Kg/m2)
半硬化乾燥時間
歩行開放12時間以上、重量物開放24時間以上(気温23℃・湿度50%)
質量(g)
16200
材質1
アクリル樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
00001-76120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,707円
( 32,678円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性塗料なので溶剤臭がありません
・火気の心配がありません
・手軽に塗れ、経済的です
・溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます
・ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆適合品です
【用途】
・各種工場、倉庫、事務所、電気室、機械室などの屋内外コンクリート床面に
【材質】
・アクリル樹脂

ご注意

  • この塗料は業務用です。
  • 有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。
  • 新設コンクリートは最低4週間以上の養生が必要です。
  • 素地コンクリートに水分が多い場合には塗装は避けてください。
  • 気温5℃以下の場合には、塗装を避けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400の型番00001-76120のページです。 型番00001-76120に関する仕様情報を記載しております。
コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400
区画線塗料 水性ハードラインW-100
ライン用塗料 油性ハードラインC-500 容量20kg
油性コンクリート床用
ライン用塗料 水性ハードライン 容量16kg
[水性]塗料(コンクリートフロア用)
メーカーアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントエスコ
通常価格29,707円26,684円25,204円11,867円 -21,083円 -12,119円 -
通常出荷日4日目5日目4日目1日目〜1日目1日目
JANコード497154415101449715447015234971544121031---
トラスココード207-4366707-1008206-6859---
塗り重ね可能時間下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上夏期:約0.5時間、冬期:約1時間30分(23℃)夏期:2時間以上 冬期:3時間以上--
容量(kg)151620-16-
指触乾燥時間30~60分(夏)、2~3時間(冬)夏期:約0.5時間、冬期:約1時間-夏期/30分、冬期/1時間--
よく一緒に購入される商品

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました