ファクトリーサプライ用品技術窓口

植物性パーツクリーナー 500mL

通常単価(税別)
2,594円
税込単価
2,853円
通常出荷日:19日目

【特長】・第二石油類洗浄剤・洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です・洗...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    強力
  • 有機則
    非該当
  • PRTR
    非該当
  • 色
    無色
  • 容量(ml)
    500
  • JANコード
    4985329010205
  • 質量(g)
    430
  • トラスココード
    676-6536
  • 材質1
    植物由来環状テルペン系炭化水素

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

001020
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

001020の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
強力
有機則
非該当
PRTR
非該当
色
無色
容量(ml)
500
JANコード
4985329010205
質量(g)
430
トラスココード
676-6536
材質1
植物由来環状テルペン系炭化水素

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
001020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,594円
( 2,853円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・第二石油類洗浄剤
・洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です
・洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します
・第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです
・有機溶剤中毒予防規則、PRTRに該当しません
【材質】
・植物由来環状テルペン系炭化水素

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

植物性パーツクリーナー 500mLの型番001020のページです。 型番001020に関する仕様情報を記載しております。
植物性パーツクリーナー 500mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
植物性パーツクリーナー 500mL
2BクリーナーS 500mL
強力2BクリーナーS 500mL
不燃性パーツクリーナー 191g
M-1クリーナー 18L
無リンスーパーセーフティ 1L
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格2,594円1,471円1,430円4,590円20,589円2,698円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類スプレースプレースプレースプレー液体スプレー
特性強力-強力強力 / 中速乾強力 / 中速乾強力
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
PRTR非該当非該当非該当非該当該当該当
色無色無色無色無色無色淡黄色透明
よく一緒に購入される商品

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました