ファクトリーサプライ用品技術窓口

M-1クリーナー 18L

通常単価(税別)
20,589円
税込単価
22,648円
通常出荷日:19日目

【特長】・中速乾強力脱脂洗浄剤・中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です・実質の内容液も588mLのものと比較...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

000257
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

000257の仕様・寸法情報

種類
液体
特性
強力 / 中速乾
対応材質
ゴム / プラスチック
有機則
非該当
PRTR
該当
色
無色
容量(ml)
18000
JANコード
4985329102573
質量(g)
15300
トラスココード
676-6502
材質1
脂肪族系炭化水素、イソプロピルアルコール、エタノール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
000257
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,589円
( 22,648円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中速乾強力脱脂洗浄剤
・中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です
・実質の内容液も588mLのものと比較して672mLと約15%増量しています
・グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます
・有機溶剤中毒予防規則に該当しない毒性の低い化学洗浄剤です
【用途】
・自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
・機械設備及び部品の油汚れ落とし
・金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
・チェーンの油汚れ落とし
【材質】
・脂肪族系炭化水素、イソプロピルアルコール、エタノール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M-1クリーナー 18Lの型番000257のページです。 型番000257に関する仕様情報を記載しております。
M-1クリーナー 18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M-1クリーナー 18L
植物性パーツクリーナー 500mL
2BクリーナーS 500mL
不燃性パーツクリーナー 191g
強力2BクリーナーS 500mL
無リンスーパーセーフティ 1L
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格20,589円2,594円1,471円4,590円1,430円2,698円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類液体スプレースプレースプレースプレースプレー
特性強力 / 中速乾強力-強力 / 中速乾強力強力
対応材質ゴム / プラスチック-ゴム / プラスチックゴム / プラスチック-ゴム / 非鉄金属
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
PRTR該当非該当非該当非該当非該当該当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました