ファクトリーサプライ用品技術窓口

スケールリムーバー 24kg

通常単価(税別)
64,408円
税込単価
70,849円
通常出荷日:19日目

【特長】・スケールリムーバー・温水、蒸気(スチーム)による熱交換プレートなどの金属に付着した錆、鉄など...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 対応材質
    鋼
  • 有機則
    非該当
  • PRTR
    非該当
  • 消防法分類
    該当
  • JANコード
    4985329105697
  • 質量(g)
    25500
  • トラスココード
    676-6526
  • 材質1
    水、特殊防錆剤
  • 容量 (kg)
    24

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

000569
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

000569の仕様・寸法情報

種類
液体
対応材質
鋼
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
該当
JANコード
4985329105697
質量(g)
25500
トラスココード
676-6526
材質1
水、特殊防錆剤
容量(kg)
24

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
000569
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,408円
( 70,849円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スケールリムーバー
・温水、蒸気(スチーム)による熱交換プレートなどの金属に付着した錆、鉄などのスケールを除去します
・井戸水や配管などに含まれる(鉄を主成分とする)スケールを浸漬によって洗浄します
・鉄粉に反応して赤紫色に変化するので、洗浄効果が一目でわかります
【用途】
・プレート式熱交換器用スケール洗浄剤
・熱交換プレート、金属部品のもらい錆除去
【材質】
・水、特殊防錆剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スケールリムーバー 24kgの型番000569のページです。 型番000569に関する仕様情報を記載しております。
スケールリムーバー 24kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スケールリムーバー 24kg
ピカ素NEO#ニューフェライト
真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940
ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤
除錆洗浄剤
速効サビ落とし
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ケミカル山本日本メカケミカルヘンケル友和友和
通常価格64,408円33,010円14,025円3,715円13,432円 -2,400円 -
通常出荷日19日目5日目4日目1日目7日目4日目
種類液体-液体-液体液体
対応材質鋼-非鉄金属-プラスチック / ステンレス鋼-
有機則非該当-非該当-非該当非該当
PRTR非該当-非該当非該当非該当非該当
消防法分類該当-非該当-非該当非該当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました