ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力2BクリーナーS 500mL

通常単価(税別)
1,430円
税込単価
1,573円
通常出荷日:19日目

【特長】・第二石油類脱脂洗浄剤強力タイプ・ブレーキオイルとの相溶性があり、ブレーキクリーナーとして最適...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    強力
  • 有機則
    非該当
  • PRTR
    非該当
  • 色
    無色
  • 容量(ml)
    500
  • JANコード
    4985329103556
  • 質量(g)
    447
  • トラスココード
    676-6516
  • 材質1
    パラフィン系溶剤、ノナン、n-プロピルアルコール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

000355
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

000355の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
強力
有機則
非該当
PRTR
非該当
色
無色
容量(ml)
500
JANコード
4985329103556
質量(g)
447
トラスココード
676-6516
材質1
パラフィン系溶剤、ノナン、n-プロピルアルコール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
000355
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,430円
( 1,573円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・第二石油類脱脂洗浄剤強力タイプ
・ブレーキオイルとの相溶性があり、ブレーキクリーナーとして最適です
・第二石油類脱脂洗浄剤の中でも強力な洗浄力があります
・第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比べて安全性が高いクリーナーです
【用途】
・自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
・チェーンの油汚れ落とし
・金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
・精密機器の洗浄
【材質】
・パラフィン系溶剤、ノナン、n-プロピルアルコール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力2BクリーナーS 500mLの型番000355のページです。 型番000355に関する仕様情報を記載しております。
強力2BクリーナーS 500mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力2BクリーナーS 500mL
2BクリーナーS 500mL
植物性パーツクリーナー 500mL
M-1クリーナー 18L
不燃性パーツクリーナー 191g
無リンスーパーセーフティ 1L
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格1,430円1,471円2,594円20,589円4,590円2,698円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類スプレースプレースプレー液体スプレースプレー
特性強力-強力強力 / 中速乾強力 / 中速乾強力
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
PRTR非該当非該当非該当該当非該当該当
色無色無色無色無色無色淡黄色透明
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました