17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TVF-980用交換鼻パッド【3個入り】

  • 適合機種
    TVF-980
  • JANコード
    4989999615937
  • トラスココード
    207-0788
  • 質量(g)
    5.000
  • 材質1
    シリコン
  • ノーズパッド
    〇

型番:

TVF-980NP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

TVF-980NPの仕様・寸法情報

適合機種
TVF-980
JANコード
4989999615937
トラスココード
207-0788
質量(g)
5.000
材質1
シリコン
ノーズパッド
〇

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TVF-980NP
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
769円
( 846円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TVF-980用の交換用ノーズパッドです
・3回分、交換できます
・ノーズパッドの汚れが気になる方へ
・ノーズパッドのフィット感が無くなってきた時の交換用に
【材質】
・シリコン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TVF-980用交換鼻パッドの型番TVF-980NPのページです。 型番TVF-980NPに関する仕様情報を記載しております。
TVF-980用交換鼻パッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TVF-980用交換鼻パッド
超軽量保護メガネ用ガスケット 交換用密着防塵フレーム
二眼型セーフティグラス(塗装用) 替レンズ
TRUSCO スペアレンズ オートクレーズ滅菌対応ゴーグル用
セーフティゴーグル ワイドビュータイプ 替レンズ
セーフティゴーグル 密閉・ソフトフィットタイプ 替レンズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格769円764円2,166円1,272円1,135円803円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適合機種TVF-980SLPG、SLPGL1.5、SLPGL2.0、SLPGL2.5GS-77-TSG-5100、TSG-5100-HTSG-501M、TSG-501MV、TSG-501T、TSG-501TV
JANコード498999961593749899995901354989999364439498999946508249899992617694989999323740
トラスココード207-0788207-2776441-9201787-9865445-4138488-9797
質量(g)5.0008.00012.00016.00020.00030
材質1シリコンナイロン樹脂レンズ:ポリアミド系特殊プラスチックレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました