ファクトリーサプライ用品技術窓口

M2型 ボルトレス式軽中量棚 高さ2107mm 単体型

  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    2107
  • 均等積載量 (kg/段)
    200
  • 色
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 組立目安
    2人30分
  • 本体表面処理
    粉体塗装
  • ベース
    ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 呼び高さ (mm)
    2100

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

最大積載量(kg/台)

有効間口(mm)

セット内容

呼び間口

(mm)

呼び奥行

(mm)

最小発注数量
4
902
309
528-6546
30100
1500
816
支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個
900
300
1個
4
902
459
526-2768
33960
1500
816
支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個
900
450
1個
4
902
609
528-0169
37820
1500
816
支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個
900
600
1個
5
902
889
645-5109
59100
1000
816
-
900
900
1個
6
902
889
645-6647
67700
1000
816
-
900
900
1個
4
1202
309
528-1796
34930
1500
1116
支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個
1200
300
1個
4
1202
459
528-0193
39640
1500
1116
支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個
1200
450
1個
4
1202
609
528-6496
44350
1500
1116
支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個
1200
600
1個
5
1202
889
645-5081
71300
1000
1116
-
1200
900
1個
6
1202
889
645-5040
82100
1000
1116
-
1200
900
1個
4
1502
309
528-4923
39770
1500
1416
支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個
1500
300
1個
4
1502
459
528-3330
45320
1500
1416
支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個
1500
450
1個
4
1502
609
528-1802
54570
1500
1416
支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個
1500
600
1個
5
1502
889
645-5108
83500
1000
1416
-
1500
900
1個
6
1502
889
645-5096
96400
1000
1416
-
1500
900
1個
4
1802
309
528-3389
52890
1500
1716
支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個
1800
300
1個
4
1802
459
528-4908
58950
1500
1716
支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個
1800
450
1個
4
1802
609
528-1760
66200
1500
1716
支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個
1800
600
1個
5
1802
889
645-5124
115500
1000
1716
-
1800
900
1個
6
1802
889
645-6679
134500
1000
1716
-
1800
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,693円
( 20,562円 )
1日目
20,927円
( 23,020円 )
4日目
22,932円
( 25,225円 )
1日目
37,996円
( 41,796円 )
19日目
43,580円
( 47,938円 )
19日目
21,184円
( 23,302円 )
1日目
23,987円
( 26,386円 )
4日目
26,430円
( 29,073円 )
1日目
44,764円
( 49,240円 )
19日目
51,527円
( 56,680円 )
19日目
23,858円
( 26,244円 )
1日目
26,977円
( 29,675円 )
4日目
31,786円
( 34,965円 )
1日目
51,180円
( 56,298円 )
19日目
59,087円
( 64,996円 )
19日目
28,469円
( 31,316円 )
1日目
32,763円
( 36,039円 )
4日目
37,726円
( 41,499円 )
1日目
64,718円
( 71,190円 )
19日目
75,316円
( 82,848円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M2型 ボルトレス式軽中量棚 高さ2107mm 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2型 ボルトレス式軽中量棚 高さ2107mm 単体型
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ2107mm 連結型
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ1507mm 連結型
M2型 軽中量スチール棚 高さ1507mm 単体型
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 災害備蓄用(5段タイプ)単体型
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 災害備蓄用 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,693円-15,377円 -16,682円 -19,288円 -54,792円 -50,254円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)--
材質スチールスチールスチールスチール--
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型--
高さ(mm)2107210715071507--
均等積載量(kg/段)200200200200--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト