ファクトリーサプライ用品技術窓口

UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ2405mm 単体型

  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    2405
  • 均等積載量 (kg/段)
    100
  • 色
    ネオグレー
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 組立目安
    2人30分
  • 棚板分割枚数
    2
  • 棚板厚さ (mm)
    22
  • 本体表面処理
    粉体塗装
  • ベース
    ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
5
903
595
663-1296
44800
816
1個
6
903
595
663-4458
51000
816
1個
5
903
875
663-4549
55600
816
1個
6
903
875
663-7678
64000
816
1個
5
1203
595
662-9772
54000
1116
1個
6
1203
595
663-4519
61800
1116
1個
5
1203
875
662-5067
67800
1116
1個
6
1203
875
662-8185
78400
1116
1個
5
1503
595
663-7665
63200
1416
1個
6
1503
595
663-7699
72600
1416
1個
5
1503
875
662-9765
81000
1416
1個
6
1503
875
663-2937
94000
1416
1個
5
1803
595
663-1295
73400
1716
1個
6
1803
595
663-7637
84600
1716
1個
5
1803
875
662-9798
93200
1716
1個
6
1803
875
662-8129
108400
1716
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,607円
( 28,168円 )
19日目
28,662円
( 31,528円 )
19日目
32,326円
( 35,559円 )
19日目
36,723円
( 40,395円 )
19日目
31,735円
( 34,909円 )
19日目
35,913円
( 39,504円 )
19日目
38,382円
( 42,220円 )
19日目
43,941円
( 48,335円 )
19日目
36,801円
( 40,481円 )
19日目
41,896円
( 46,086円 )
19日目
44,455円
( 48,901円 )
19日目
51,038円
( 56,142円 )
19日目
43,812円
( 48,193円 )
19日目
50,125円
( 55,138円 )
19日目
55,152円
( 60,667円 )
19日目
63,741円
( 70,115円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました
・ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です
・棚板は1段につき2枚の分割式です
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ2405mm 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ2405mm 単体型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ2405mm 連結型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1805mm 単体型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1505mm 単体型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ2105mm 単体型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1205mm 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格25,607円-22,367円 -20,940円 -20,348円 -24,810円 -14,823円 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型単体型連結型追加(2本支柱)
高さ(mm)240524051805150521051205
均等積載量(kg/段)100100100100100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト