17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ2107mm 連結型

通常単価(税別)
16,36267,298
税込単価
17,99874,028
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像はM2-7395B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

最大積載量(kg/台)

有効間口(mm)

最小発注数量
4
860
309
528-6480
23600
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
816
1個
4
860
459
528-0167
27460
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
816
1個
4
860
609
528-0166
31320
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
816
1個
5
860
889
645-6692
52600
本体:粉体塗装
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1000
816
1個
6
860
889
645-6629
61200
本体:粉体塗装
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1000
816
1個
4
1160
309
526-2785
28430
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1116
1個
4
1160
459
528-1743
33140
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1116
1個
4
1160
609
528-3332
37850
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1116
1個
5
1160
889
645-5097
64800
本体:粉体塗装
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1000
1116
1個
6
1160
889
645-6606
75600
本体:粉体塗装
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1000
1116
1個
4
1460
309
528-4957
33270
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1416
1個
4
1460
459
526-2794
38820
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1416
1個
4
1460
609
528-1773
48070
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1416
1個
5
1460
889
645-5012
77000
本体:粉体塗装
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1000
1416
1個
6
1460
889
645-5094
89900
本体:粉体塗装
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1000
1416
1個
4
1760
309
528-4920
46390
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1716
1個
4
1760
459
526-2764
52450
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1716
1個
4
1760
609
528-4940
59700
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1716
1個
5
1760
889
645-5102
109000
本体:粉体塗装
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1000
1716
1個
6
1760
889
645-5089
128000
本体:粉体塗装
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1000
1716
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,362
( 17,998 )
1日目
18,844
( 20,728 )
4日目
20,675
( 22,743 )
1日目
32,974
( 36,271 )
19日目
37,241
( 40,965 )
19日目
19,137
( 21,051 )
1日目
21,846
( 24,031 )
4日目
24,563
( 27,019 )
1日目
38,365
( 42,202 )
19日目
44,792
( 49,271 )
19日目
21,703
( 23,873 )
1日目
25,164
( 27,680 )
4日目
29,670
( 32,637 )
1日目
44,462
( 48,908 )
19日目
51,976
( 57,174 )
19日目
26,822
( 29,504 )
1日目
30,726
( 33,799 )
4日目
36,093
( 39,702 )
1日目
57,327
( 63,060 )
19日目
67,298
( 74,028 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像はM2-7395B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ2107mm 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ2107mm 連結型
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ1800 連結型
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ1200 連結型
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ1507mm 連結型
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ2400 連結型
M2型 ボルトレス式軽中量棚 高さ2107mm 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,362-21,685 -21,055 -17,844 -33,453 -20,130 -
通常出荷日1日目〜19日目19日目1日目〜19日目1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)--軽量タイプ(~200Kg)-軽量タイプ(~200Kg)
材質スチール--スチール-スチール
連結タイプ連結型追加(2本支柱)--連結型追加(2本支柱)-単体型
高さ(mm)2107--1507-2107
均等積載量(kg/段)200--200-200
よく一緒に購入される商品

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト