17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ1800 連結型

通常単価(税別)
21,68566,882
税込単価
23,85473,570
通常出荷日:19日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 最大積載量(kg/台)
    1000
  • 高さ(mm)
    1807
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • タイプ
    連結型

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像はM2-6393B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

棚段数(段)

有効間口(mm)

最小発注数量
645-5067
34600
3
816
1個
645-3542
43200
4
816
1個
645-5112
51700.0
5
816
1個
645-6609
60300.0
6
816
1個
645-6615
42400.0
3
1116
1個
645-5019
53200.0
4
1116
1個
645-6603
63900.0
5
1116
1個
645-6696
74600
6
1116
1個
645-6630
50300
3
1416
1個
645-3532
63200
4
1416
1個
645-6651
76100
5
1416
1個
645-5048
89000
6
1416
1個
645-5057
70000
3
1716
1個
645-5104
89100.0
4
1716
1個
645-6601
108100.0
5
1716
1個
645-5061
127100.0
6
1716
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,685
( 23,854 )
19日目
27,115
( 29,827 )
19日目
32,546
( 35,801 )
19日目
36,825
( 40,508 )
19日目
25,880
( 28,468 )
19日目
32,508
( 35,759 )
19日目
37,949
( 41,744 )
19日目
44,377
( 48,815 )
19日目
29,925
( 32,918 )
19日目
36,532
( 40,185 )
19日目
44,046
( 48,451 )
19日目
51,561
( 56,717 )
19日目
36,972
( 40,669 )
19日目
46,942
( 51,636 )
19日目
56,913
( 62,604 )
19日目
66,882
( 73,570 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像はM2-6393B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ1800 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ1800 連結型
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ1200 連結型
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ1507mm 連結型
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ2107mm 連結型
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ2400 連結型
M2型 軽中量スチール棚 高さ1800mm 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格21,685-21,055 -17,844 -16,362 -33,453 -24,508 -
通常出荷日19日目19日目1日目〜1日目〜19日目19日目
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
材質1本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)--本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
最大積載量(kg/台)10001000--10001000
高さ(mm)18071207--24071807

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト