17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M2型 軽中量スチール棚 高さ1507mm 単体型

M2型 軽中量スチール棚 高さ1507mm 単体型

  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    1507
  • 均等積載量 (kg/段)
    200
  • 色
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 組立目安
    2人30分
  • 本体表面処理
    粉体塗装
  • ベース
    ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 呼び高さ (mm)
    1500

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 32 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 単体型
  • 間口(mm):902、1202、1502、1802
  • 奥行(mm):309、459、609
  • 高さ(mm):1507
  • 色:ネオグレー
  • 棚段数:5、6段
  • 棚板調整ピッチ(mm):25
  • 均等積載量(mm):200
  • 組立目安:2人30分
  • 有効間口(mm):816、1116、1416、1716

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

最大積載量(kg/台)

有効間口(mm)

セット内容

JANコード

呼び間口

(mm)

呼び奥行

(mm)

最小発注数量
5
902
309
506-6361
29800
1500
816
支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個
4989999728385
900
300
1個
6
902
309
527-5414
33100
1500
816
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
-
900
300
1個
5
902
459
506-6409
34600
1500
816
支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個
4989999728422
900
450
1個
6
902
459
527-8586
38950
1500
816
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
-
900
450
1個
5
902
609
506-6441
39500
1500
816
支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個
4989999728460
900
600
1個
6
902
609
526-9150
44780
1500
816
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
-
900
600
1個
3
902
889
645-3535
38300
1500
816
-
-
900
900
1個
4
902
889
645-6693
46900
1000
816
-
-
900
900
1個
5
1202
309
506-6603
35500
1500
1116
支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個
4989999728507
1200
300
1個
6
1202
309
527-3914
39680
1500
1116
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
-
1200
300
1個
5
1202
459
506-6646
41400
1500
1116
支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個
4989999728545
1200
450
1個
6
1202
459
526-7550
46800
1500
1116
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
-
1200
450
1個
5
1202
609
506-6689
47300
1500
1116
支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個
4989999728583
1200
600
1個
6
1202
609
527-0738
53900
1500
1116
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
-
1200
600
1個
3
1202
889
645-6699
46200
1500
1116
-
-
1200
900
1個
4
1202
889
645-6595
56900
1000
1116
-
-
1200
900
1個
5
1502
309
506-6841
41200
1500
1416
-
4989999728620
1500
300
1個
6
1502
309
527-0706
46270
1500
1416
-
-
1500
300
1個
5
1502
459
506-6883
48200
1500
1416
支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個
4989999728668
1500
450
1個
6
1502
459
526-7503
54650
1500
1416
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
-
1500
450
1個
5
1502
609
506-6921
59800
1500
1416
支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個
4989999728705
1500
600
1個
6
1502
609
527-7084
68570
1500
1416
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
-
1500
600
1個
3
1502
889
645-5082
54000
1500
1416
-
-
1500
900
1個
4
1502
889
645-6655
66900
1000
1416
-
-
1500
900
1個
5
1802
309
506-6964
57300
1500
1716
支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個
4989999728743
1800
300
1個
6
1802
309
527-3851
65250
1500
1716
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
-
1800
300
1個
5
1802
459
506-7006
64900
1500
1716
支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個
4989999728781
1800
450
1個
6
1802
459
527-5496
74400
1500
1716
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
-
1800
450
1個
5
1802
609
506-7049
73900
1500
1716
支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個
4989999728828
1800
600
1個
6
1802
609
527-0753
85310
1500
1716
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
-
1800
600
1個
3
1802
889
645-6650
73800
1500
1716
-
-
1800
900
1個
4
1802
889
645-5035
92800
1000
1716
-
-
1800
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,288円
( 21,217円 )
1日目
21,351円
( 23,486円 )
1日目
22,040円
( 24,244円 )
4日目
24,668円
( 27,135円 )
4日目
24,546円
( 27,001円 )
1日目
27,685円
( 30,454円 )
1日目
25,389円
( 27,928円 )
19日目
30,937円
( 34,031円 )
19日目
22,187円
( 24,406円 )
1日目
24,707円
( 27,178円 )
1日目
25,711円
( 28,282円 )
4日目
28,958円
( 31,854円 )
4日目
28,771円
( 31,648円 )
1日目
32,622円
( 35,884円 )
1日目
29,677円
( 32,645円 )
19日目
36,440円
( 40,084円 )
19日目
25,356円
( 27,892円 )
1日目
28,379円
( 31,217円 )
1日目
29,273円
( 32,200円 )
4日目
33,084円
( 36,392円 )
4日目
35,283円
( 38,811円 )
4日目
40,340円
( 44,374円 )
4日目
33,805円
( 37,186円 )
19日目
41,755円
( 45,931円 )
19日目
30,963円
( 34,059円 )
4日目
34,974円
( 38,471円 )
4日目
36,351円
( 39,986円 )
4日目
41,498円
( 45,648円 )
4日目
42,596円
( 46,856円 )
1日目
48,942円
( 53,836円 )
1日目
42,218円
( 46,440円 )
19日目
52,709円
( 57,980円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M2型 軽中量スチール棚 高さ1507mm 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2型 軽中量スチール棚 高さ1507mm 単体型
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ1507mm 連結型
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ2107mm 連結型
M2型 ボルトレス式軽中量棚 高さ2107mm 単体型
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 災害備蓄用(5段タイプ)単体型
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 災害備蓄用 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,288円-16,682円 -15,377円 -18,693円 -54,792円 -50,254円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)--
材質スチールスチールスチールスチール--
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型--
高さ(mm)1507150721072107--
均等積載量(kg/段)200200200200--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト