ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 軽量150型ボルトレス棚用追加棚板セット |
|
ミスミ 軽中量ラック 250㎏タイプ |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
アズワン メタルラック |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(1個/10個) |
【特長】・軽量ボルトレス棚TUG型用棚部材
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,612円 ( 22,673円 ) | 60日目 |
11,294円 ( 12,423円 ) | 60日目 |
15,525円 ( 17,078円 ) | 60日目 |
23,975円 ( 26,373円 ) | 60日目 |
【特長】
・軽量ボルトレス棚TUG型用棚部材
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

サカエ
中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm
4.5通常価格(税別):17,545円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スリーブ シェルフ(棚板)取付部品ポール径25mm
4.3通常価格(税別):276円~

トラスコ中山
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg 高さ900mm 3段)単体型
0通常価格(税別):16,174円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用キャスター
5通常価格(税別):1,650円~