17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルミ検食器 ボックス

通常単価(税別)
1,2942,476
税込単価
1,4232,724
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミ検食容器AFS300に組み込んでご利用ください【用途】・ねじ・くぎ・ボルト・ナットの小...

詳細を確認
  • 選択ボックス
  • 商品画像はAFS-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(呼称)

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)高さ

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)幅

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)幅

最小発注数量
中子 大
4989999619799
207-2805
50.000
34
150
100
136
88
1個
中子 中
4989999619782
207-2806
20.000
34
50
100
88
38
1個
中子 小
4989999619775
207-2807
13.000
35
50
50
38
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,476
( 2,724 )
1日目
1,719
( 1,891 )
1日目
1,294
( 1,423 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ検食容器AFS300に組み込んでご利用ください
【用途】
・ねじ・くぎ・ボルト・ナットの小分け用に
・食品の小分け用に
【材質】
・シルバーアルマイト

ご注意

  • 選択ボックス
  • 商品画像はAFS-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ検食器 ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ検食器 ボックス
トラスコ中山 アルミ標準バット
取手付容器 取っ手・フタ付き(アルミ)
トラスコ中山 ステンレスKバット
ステンレス長バット用フタ
ステンレス浅型角バット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,294-507 -2,144 -758 -687 -1,830 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
適合本体AFS-300-----
材質1シルバーアルマイトアルミニウム合金アルミニウムステンレス(SUS430)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
有効内寸(mm)高さ34-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト