17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

可搬式除湿乾燥機 タンクなし・排水タイプ

通常単価(税別)
216,793373,435
税込単価
238,472410,779
通常出荷日:9日目~21日目

【特長】・スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です・エバポレータのカチオン...

詳細を確認
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    3

ご注意

  • 混載便限定。
  • 施工費別。
  • 室容積や換気回数によって適応機種が異なります。
  • 商品画像はRFB1500F型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 21日以内

型番リスト

表示件数

消費電力(W)(50/60Hz)

除湿能力(L/h)(50/60Hz)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1440/1860
3.0/3.6
77000.0
138-3628
1個
710/900
1.4/1.7
46000.0
138-3627
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
373,435
( 410,779 )
9日目
216,793
( 238,472 )
21日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です
・エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です
・オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です
【用途】
・農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に
・夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に

ご注意

  • 混載便限定。
  • 施工費別。
  • 室容積や換気回数によって適応機種が異なります。
  • 商品画像はRFB1500F型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可搬式除湿乾燥機 タンクなし・排水タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可搬式除湿乾燥機 タンクなし・排水タイプ
天吊型除湿機 リモコン付 ノンフロン冷媒R1234yf
可搬式除湿乾燥機 RFB500F1
除湿機
業務用除湿器 タンク容量7L
可搬式脱臭機 MA-04C
メーカーオリオン機械オリオン機械オリオン機械ナカトミスイデンSHUMAN
通常価格216,793-366,228225,03386,826 -95,551582,675
通常出荷日9日目〜4日目1日目3日目〜4日目19日目
電源(V)三相200単相100----
電源コード長さ(m)345---

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト