ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポーリッシュ 角ハンガー

通常単価(税別)
2,133円
税込単価
2,346円
通常出荷日:1日目

【特長】・組み合わせ方によって3通りの使い道ができる便利な角ハンガーです・20ピンチの角ハンガーが2個...

詳細を確認
  • 材質1
    本体フック連結バーピンチピンチ吊り具:ポリプロピレン
  • 材質2
    バネ:鋼線
  • 材質3
    ワイヤ:ースチール(ポリエチレン被覆)
  • JANコード
    4904746118424
  • トラスココード
    250-0345
  • 材質4
    補助フック:アルミニウム合金
  • 奥行(mm)
    360
  • 高さ(mm)
    310
  • 色
    ネイビー
  • 幅(mm)
    720
  • ピンチ数(個)
    40
  • 質量(g)
    600.000

型番:

811000744
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

811000744の仕様・寸法情報

材質1
本体フック連結バーピンチピンチ吊り具:ポリプロピレン
材質2
バネ:鋼線
材質3
ワイヤ:ースチール(ポリエチレン被覆)
JANコード
4904746118424
トラスココード
250-0345
材質4
補助フック:アルミニウム合金
奥行(mm)
360
高さ(mm)
310
色
ネイビー
幅(mm)
720
ピンチ数(個)
40
質量(g)
600.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
811000744
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,133円
( 2,346円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み合わせ方によって3通りの使い道ができる便利な角ハンガーです
・20ピンチの角ハンガーが2個で1セットとなっています
・お客様の干すものやスペースによって、お好みのスタイルでご使用頂けます
・横に連結する並行干し、縦に連結する上下干し、間隔をあけての渡し干しが可能です
【材質】
・本体フック連結バーピンチピンチ吊り具:ポリプロピレン
・バネ:鋼線
・ワイヤ:ースチール(ポリエチレン被覆)
・補助フック:アルミニウム合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポーリッシュ 角ハンガーの型番811000744のページです。 型番811000744に関する仕様情報を記載しております。
ポーリッシュ 角ハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポーリッシュ 角ハンガー
モップハンガー
パイプハンガー
コンパクトハンガー
モップハンガー(ジェルシート)
6本掛 モップハンガー
メーカー天馬山崎産業アイリスオーヤマアズワンエスコエスコ
通常価格2,133円1,585円 -2,412円31,389円 -710円 -29,335円
通常出荷日1日目1日目1日目8日目〜2日目〜1日目
材質1本体フック連結バーピンチピンチ吊り具:ポリプロピレン-----
材質2バネ:鋼線-----
材質3ワイヤ:ースチール(ポリエチレン被覆)-----
JANコード4904746118424-----
トラスココード250-0345-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました