ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 色タオルウエス |
|
ミスミ 4つ折り不織布ワイパー(250×300)【10個入り】 |
|
ミスミ ニシキウエス(シマウエス)(中古生地) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
【特長】・落ち葉や空き缶、ペットボトル等幅広く利用できます【材質】・ポリエチレン
【特長】
・落ち葉や空き缶、ペットボトル等幅広く利用できます
【材質】
・ポリエチレン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ごみ袋(30~90L)
5通常価格(税別):760円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋 トラスコ中山
4.9通常価格(税別):964円~

エスコ
ごみ袋(70・90L)
4.7通常価格(税別):412円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(透明・箱入り)
4.5通常価格(税別):5,295円~

エスコ
45L ごみ袋(半透明/50枚)
4通常価格(税別):1,139円

萩原工業
雑袋
0通常価格(税別):2,554円

アズワン
兼用水切りネット
0通常価格(税別):889円

エスコ
ごみ袋(特厚/45・70L)
0通常価格(税別):550円~

ジョインテックス(プラス)
ゴミ袋 LDD白半透明
0通常価格(税別):3,462円~