ファクトリーサプライ用品技術窓口

多目的除菌洗剤 ハイジェニック除菌クリーナー

通常単価(税別)
1,558円
税込単価
1,714円
通常出荷日:1日目

【特長】・菌・ウイルス除去が可能な除菌クリーナー・1本で汚れ落としと菌・ウイルス除去が可能・拭き痕にな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 詳細タイプ
    強力洗浄+速攻除菌
  • JANコード
    4903339725735
  • トラスココード
    250-9353
  • 質量(g)
    530
  • 材質1
    主成分:水、ビルダー、金属封鎖剤
  • 容量(ml)
    450
  • 希釈倍率
    そのまま

ご注意

  • 用途以外の使用はしないで下さい。
  • 他のワックス類や洗剤類などとの混合や混合使用は絶対に行わないでください。性能の低下などを起こす恐れがあります。
  • 廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に委託してください。
  • 凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。(保管期限:未開封の状態で製造日より2年・製造日は正面下部に記載してあります。)ご使用後の製品は、必ずキャップをしめてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

725767
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

725767の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
詳細タイプ
強力洗浄+速攻除菌
JANコード
4903339725735
トラスココード
250-9353
質量(g)
530
材質1
主成分:水、ビルダー、金属封鎖剤
容量(ml)
450
希釈倍率
そのまま
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
725767
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,558円
( 1,714円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・菌・ウイルス除去が可能な除菌クリーナー
・1本で汚れ落としと菌・ウイルス除去が可能
・拭き痕になりやすい成分を不使用のため、拭きムラが起こりにくく2度拭きいらず
・プロも認める高い除菌効果と洗浄性能
・一度で洗浄+除菌、ウイルス除去が可能
・EPA登録除菌剤配合
・材質を損傷しない安全性(ABS樹脂など一部を除く)
・二度拭き不要
・内箱なし
【用途】
・水洗いできる様々な箇所の除菌、ウィルス除去に
・オフィス、学校、ホテルなど様々な箇所の除菌に
・「725783そのまま使えるハイジェニッククリーナー18L」を詰め替え用としてお使いいただけます
【材質】
・主成分:水、ビルダー、金属封鎖剤

ご注意

  • 用途以外の使用はしないで下さい。
  • 他のワックス類や洗剤類などとの混合や混合使用は絶対に行わないでください。性能の低下などを起こす恐れがあります。
  • 廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に委託してください。
  • 凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。(保管期限:未開封の状態で製造日より2年・製造日は正面下部に記載してあります。)ご使用後の製品は、必ずキャップをしめてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多目的除菌洗剤 ハイジェニック除菌クリーナーの型番725767のページです。 型番725767に関する仕様情報を記載しております。
多目的除菌洗剤 ハイジェニック除菌クリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多目的除菌洗剤 ハイジェニック除菌クリーナー
ジョイ W除菌 詰め替え
アルカリ除菌洗浄剤 20kg
取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX
多目的洗剤(強力ハイパークリーンエコ)
取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX取替えスポンジ
メーカーリンレイP&Gアルボーススリーエムジャパンニイタカスリーエムジャパン
通常価格1,558円1,549円14,879円1,018円18,008円828円
通常出荷日1日目5日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプ洗剤-洗剤-洗剤-
用途その他-機械、部品、設備、床用-床・壁用-
詳細タイプ強力洗浄+速攻除菌-----
JANコード4903339725735-----
トラスココード250-9353-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました