ファクトリーサプライ用品技術窓口

USB充電式LEDキーライト K6R

通常単価(税別)
3,913円
税込単価
4,304円
通常出荷日:2日目

【特長】・最大出力400ルーメンのパワフル充電式キーライトです・本体に収納されているUSB端子から簡単...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LEDライト
  • 種類
    キーホルダタイプ
  • 最大点灯時間(h)
    10
  • 電源
    USBパワー
  • 保護等級
    IP2X
  • 明るさ(lm)
    400(ブースト)、200(パワー)、20(ロー)
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    アルミニウム
  • 幅(mm)
    30
  • 奥行(mm)
    62
  • 高さ(mm)
    13
  • モード別点灯時間(h)
    1.5(パワー)、10(ロー)
  • 使用電池
    内蔵充電池
  • 仕様
    バッテリーインジケーター付、赤色灯搭載

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

502577
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

502577の仕様・寸法情報

商品タイプ
LEDライト
種類
キーホルダタイプ
最大点灯時間(h)
10
電源
USBパワー
JANコード
4058205028318
トラスココード
326-2224
保護等級
IP2X
明るさ(lm)
400(ブースト)、200(パワー)、20(ロー)
質量(g)
30.000
材質1
アルミニウム
幅(mm)
30
奥行(mm)
62
高さ(mm)
13
モード別点灯時間(h)
1.5(パワー)、10(ロー)
色
グレー
使用電池
内蔵充電池
仕様
バッテリーインジケーター付、赤色灯搭載
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
502577

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4058205028318
326-2224
グレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,913円
( 4,304円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大出力400ルーメンのパワフル充電式キーライトです
・本体に収納されているUSB端子から簡単に充電が可能です
・明るさは3段階の調整が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB充電式LEDキーライト K6Rの型番502577のページです。 型番502577に関する仕様情報を記載しております。
USB充電式LEDキーライト K6Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB充電式LEDキーライト K6R
充電式LEDライト レッドレンザー P6R Work
充電式LEDライト レッドレンザー P6R Signature
充電式LEDライト レッドレンザー P7R Work
充電式LEDライト レッドレンザー P18R Signature
USB充電式LEDキーライト K4R
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSER
通常価格3,913円12,983円16,067円16,229円35,313円3,389円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプLEDライトLED型LED型LED型LED型LEDライト
種類キーホルダタイプストラップタイプストラップタイプストラップタイプストラップタイプキーホルダタイプ
最大点灯時間(h)10約45約6060703.5
電源USBパワー充電池充電池充電池充電池USBパワー
保護等級IP2XIP68IP68IP68IP54IP2X
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました