ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリッパ No.1500

通常単価(税別)
1,696円
税込単価
1,866円
通常出荷日:1日目

【特長】・水洗いができて衛生的です・EVA一体成型で、弾力があり快適な履き心地です・体育館、公共施設な...

詳細を確認

ご注意

  • 高温、直射日光での使用はしないでください。
  • 商品画像はNO.1500-BL型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

JANコード

トラスココード

色詳細

最小発注数量
青系
4937758551026
337-1756
ブルー
1個
茶系
4937758551002
337-1758
ブラウン
1個
緑系
4937758551019
337-1757
グリーン
1個
赤系
4937758551033
337-1759
レッド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,696円
( 1,866円 )
1日目
1,696円
( 1,866円 )
1日目
1,696円
( 1,866円 )
1日目
1,696円
( 1,866円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水洗いができて衛生的です
・EVA一体成型で、弾力があり快適な履き心地です
・体育館、公共施設などの来客用スリッパに最適です
【用途】
・来客用スリッパ
・屋内用
【材質】
・EVA

ご注意

  • 高温、直射日光での使用はしないでください。
  • 商品画像はNO.1500-BL型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリッパ No.1500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリッパ No.1500
タフトップサンダル
体圧分散スリッパ
スリッパ N117J
日常で使える防災スリッパ
EVA軽量サンダル HM9050 カルカル仕事人
メーカーNAIGAIGOMUNAIGAIGOMUキングジムジョインテックス(プラス)キングジム阪神素地
通常価格1,696円3,066円3,450円8,466円4,648円4,000円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目5日目4日目
商品タイプスリッパスリッパ--スリッパ-
規格規格無しJIS規格品--規格無し-
耐油性なしなし--なし-
静電気帯電防止機能なしなし--なし-
サイズ(cm)26-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト