ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

導電チェア DC型

通常単価(税別)
50,182
税込単価
55,200

【特長】・ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    662-6804
  • 質量(g)
    12200.0
  • 材質1
    背:ウレタンフォーム、PP樹脂 座:モールドウレタン、PP樹脂
  • 材質2
    脚部:スチール粉体塗装
  • 材質3
    キャスター:導電ウレタン巻き双輪
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 座奥行(mm)
    400
  • 座高(mm)
    420~500
  • 座幅(mm)
    460
  • 材質4
    張地:導電性ビニールレザー張り
  • JANコード
    4560120391274
  • 背もたれ
    あり
  • 張地表面抵抗値(Ω)
    1MΩ未満
  • 張地
    導電性ビニールレザー張り
  • ブラック
  • キャスター有無
    導電性ウレタン巻き双輪キャスター

ご注意

  • 導電性の低い床面では、性能を発揮できない場合があります。
  • 導電マットの上など、導電性に優れた場所でご使用ください。

型番:

DCEH12B
解除
    数量:

    DCEH12Bの仕様・寸法情報

    トラスココード
    662-6804
    質量(g)
    12200.0
    材質1
    背:ウレタンフォーム、PP樹脂 座:モールドウレタン、PP樹脂
    材質2
    脚部:スチール粉体塗装
    材質3
    キャスター:導電ウレタン巻き双輪
    グリーン購入法適合品
    適合
    座奥行(mm)
    400
    座高(mm)
    420~500
    座幅(mm)
    460
    材質4
    張地:導電性ビニールレザー張り
    JANコード
    4560120391274
    背もたれ
    あり
    張地表面抵抗値(Ω)
    1MΩ未満
    張地
    導電性ビニールレザー張り
    ブラック
    キャスター有無
    導電性ウレタン巻き双輪キャスター

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DCEH12B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,182
    ( 55,200 )
    25日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します
    ・製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります
    ・掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します
    ・着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります
    【用途】
    ・電子部品の生産工場や研究施設に
    【材質】
    ・背:ウレタンフォーム、PP樹脂 座:モールドウレタン、PP樹脂
    ・脚部:スチール粉体塗装
    ・キャスター:導電ウレタン巻き双輪
    ・張地:導電性ビニールレザー張り

    ご注意

    • 導電性の低い床面では、性能を発揮できない場合があります。
    • 導電マットの上など、導電性に優れた場所でご使用ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    導電チェア DC型の型番DCEH12Bのページです。 型番DCEH12Bに関する仕様情報を記載しております。
    導電チェア DC型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    導電チェア DC型
    導電チェア リング付き
    導電作業チェア(ガス上下調整)
    導電チェア QRC-E24L
    導電作業チェア(ガス上下調整)背もたれあり・リング付き
    製図用チェアネジ式 TL型
    メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
    通常価格50,18277,22935,65769,25737,52721,134
    通常出荷日25日目19日目19日目19日目25日目1日目
    トラスココード662-6804557-5790457-7430557-5808659-6796509-3091
    質量(g)12200.013100.05100.012200.076007600
    材質1背:ウレタンフォーム、PP樹脂 座:モールドウレタン、PP樹脂背・座:ウレタン+ポリプロピレン座部:ポリウレタン背・座:ウレタン+ポリプロピレン座部:ポリウレタン背部・座部:ウレタン
    材質2脚部:スチール粉体塗装脚部:スチールクロームメッキ仕上脚部:スチール脚部:スチールクロームメッキ仕上脚部:スチール脚部:スチール、ゴムキャスター
    材質3キャスター:導電ウレタン巻き双輪キャスター:導電ウレタン巻双輪キャスター張地:導電性ビニールレザーキャスター部:導電ウレタン巻双輪キャスター(ねじ込み式)張地:導電性ビニールレザー脚部:粉体塗装
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました