17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工場扇パーツ 首振りツマミ組品

通常単価(税別)
800
税込単価
880
通常出荷日:1日目
  • 品名
    首振りツマミ組品
  • 適合機種
    45M、45F、50Fシリーズ
  • JANコード
    4538634800049
  • トラスココード
    283-9865
  • 質量(g)
    10.000

型番:

0101406000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0101406000の仕様・寸法情報

品名
首振りツマミ組品
適合機種
45M、45F、50Fシリーズ
JANコード
4538634800049
トラスココード
283-9865
質量(g)
10.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0101406000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
1日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場扇パーツ 首振りツマミ組品の型番0101406000のページです。 型番0101406000に関する仕様情報を記載しております。
工場扇パーツ 首振りツマミ組品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工場扇パーツ 首振りツマミ組品
スイデン 工場扇(大型扇風機)オプションキャスター SF-STCA
工場扇用 プラスチック製ハネ 45cm 軸径10mm
スイデン ハネ450軸径11mm
移動式キャスター扇 単相100V 首振り式
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格8004,5534,7308,25031,15937,025 -
通常出荷日1日目1日目1日目7日目5日目1日目〜
品名首振りツマミ組品SFスタンドキャスター工場扇用樹脂製羽根アルミニウム製ハネ--
適合機種45M、45F、50Fシリーズ45MS、50FS45VS・45VF専用汎用E種モータ用--
JANコード45386348000494538634101962453863416086045386341607234538634208173-
トラスココード283-9865794-8387249-2620813-1195685-2300-
質量(g)10.0001000.0471.0-10500.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました